Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
WBSC950161WW
Тип продукции
Treviso
Группа продукции
Water Closet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-12-29
Номер версии
1
Высота (мм)
395
Ширина (мм)
370
Глубина (мм)
540
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Разработано в
Малайзия
Страна-производитель
Малайзия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить