Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
johnsonsuisse/products/0630cad3-5f71-471a-ad22-942972d4ac54
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Недоступно в Соединенные Штаты
JohnsonSuisse
Отслеживать
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
WBSS600001WW
Тип продукции
Cres
Группа продукции
Bathtub
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-12-29
Номер версии
1
Высота (мм)
750
Ширина (мм)
1600
Глубина (мм)
395
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/cres-2-3mm-thickness/cres-bathtub-2-3mm-thickness-WBSS60000.WW
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Малайзия
Страна-производитель
Малайзия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Сантехнический узел
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Океания
Азия
Австралия
Малайзия
Похожие продукты
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Загрузить
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Загрузить
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Загрузить
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Загрузить
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Загрузить