Опубликуйте свои продукты
Swift Glass Shelf 60cm Tempered
JohnsonSuisse

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Glass Shelf - Can be installed with screws
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGDC150145
  • Тип продукцииSwift
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)98
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)1.328
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНHanging toiletry organizer or shelf
  • Код ССКПУ ООН52171001
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Океания Азия