Опубликуйте свои продукты
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
JohnsonSuisse

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWBFA301216CP
  • Тип продукцииShower Column
  • Группа продукцииShower Column
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)349
  • Глубина (мм)604
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вМалайзия
  • Страна-производительМалайзия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Океания Азия