Опубликуйте свои продукты
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
    JORDAHL

    JORDAHL® Anchor Channels JTA W

    The hot-rolled anchor channels JTA W together with the appropriate JORDAHL® T-head bolts and JORDAHL® accessories create a versatile and proven fastening and connection system. They are cast into concrete and transfer high loads reliably in reinforced and non-reinforced concrete structural components and absorb tensile and transverse pull loads at right angles to the axis of the channel.
    Cпецификация
      • Quick, efficient and versatile fastening of high loads
      • Simple compensation of building tolerances
      • No damage to the components by drilling
      • Reduced construction time by using simple hand tools
      • Small edge spacings possible
      • Simple, individual options for application and reusability of the fastening
      • Resistant to fatigue, seismic activities, explosions
      • Optimized geometry with strengthened channel lips for high tightening torques
      • Approved for installation in components with fire safety requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаanchor-channels-jta-w
    • Тип продукцииFastening
    • Группа продукцииAnchor Channels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
    • Классификация IFCКрепеж
    • Название по ССКПУ ООНChannels
    • Код ССКПУ ООН301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • Номер OmniClass23-13 23 11 11
    • Наименование OmniClassCast In Anchorages

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка
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
    Похожие продукты