Опубликуйте свои продукты
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
Driver Bit for Cleman Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Driver Bit for Cleman Riser Pedestal

    Forged driver bit for pre-setting riser pedestals before construction and adjusting riser pedestal height at the end of the project.

    Cпецификация
      • The bit fits directly into the screwdriver chuck.
      • The bit has a standard 10 mm hexagonal profile for use with a 10 mm wrench, 10 mm socket, etc.
      • For pre-setting CLEMAN® riser pedestal heights prior to installation.
      • Quick and easy to use.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdriver-bit-for-cleman-riser-pedestal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-26
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)4
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Испания
    Франция
    Швейцария