Опубликуйте свои продукты
Extension for side finishing plate support kit for Essential and Cleman ranges
Extension for side finishing plate support kit for Essential and Cleman ranges
    JOUPLAST

    Extension for side finishing plate support kit for Essential and Cleman ranges

    Extension for the side finishing plate support kit. The paved side finishing plate support kit prevents slabs from tipping over at the edge of the terrace or against a wall by eliminating any overhang.

    For use with paved side finishing plate heights of between 45 and 65 mm (without extender) and between 45 and 105 mm (with extenders).

    Compatible with JOUPLAST® clip-on finishing profiles.Compatible with the Essentiel and CLEMAN® riser pedestal ranges.

    Cпецификация
      • Stackable: 2 extenders can be used to raise the height by 40 mm.
      • Quick and easy to fit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаextension-for-side-finishing-plate-support-kit-for-essential-and-cleman-ranges
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Германия
    Испания
    Франция
    Швейцария