Опубликуйте свои продукты
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Cпецификация
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаextension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Франция
Швейцария