Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
Главная страница
Категории
Напольная плитка
Напольные покрытия
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
Недоступно в Соединенные Штаты
JOUPLAST
Отслеживать
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-06-26
Номер версии
1
Высота (мм)
60
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
Связанные
Связанные
Основной материал
Полипропилен
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Напольная плитка - Напольные покрытия
Код Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Описание Uniclass 2015
External floor tiling systems
Номер OmniClass
23-15 17 11
Наименование OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Франция
Швейцария
Похожие продукты
Buzon
BC-0
Загрузить
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Загрузить
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Загрузить
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Загрузить
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
Загрузить
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Загрузить