Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
jouplast/products/fd2b3a4b-22d8-40b2-baa1-b05cbacc2b02
Главная страница
Категории
Напольная плитка
Напольные покрытия
Fixego Cleats
Недоступно в Соединенные Штаты
JOUPLAST
Отслеживать
Fixego Cleats
Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The same component is used at either end of the joist.
Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
Pull-out resistant.
Quick and easy to install.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fixego-cleats
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-06-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.jouplast.com/en/products/fixego-cleats/
Видеоинструкции
https://youtu.be/csN_T8uXSXI
Связанные
Связанные
Основной материал
Полипропилен
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Напольная плитка - Напольные покрытия
Код Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Описание Uniclass 2015
External floor tiling systems
Номер OmniClass
23-15 17 11
Наименование OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Франция
Швейцария
Похожие продукты
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Загрузить
Buzon
BC-0
Загрузить
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC
4.9
(
7
)
Загрузить
Eterno Ivica
GRF Prime — Grid Raised Floor System with Pedestal Prime Supports
Загрузить
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Загрузить
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Загрузить