Опубликуйте свои продукты
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
    JOUPLAST

    RUBBER JOIST SUPPORT PAD

    The recycled natural rubber joist support pad is designed to make decking construction easier, particularly in terms of joist packing.
    Supports and cushions the joists.
    Ideal for terrace insulation.

    Cпецификация
    • Height (Mm) : 90

      Width (Mm) : 60

      Thickness (Mm) : 8

      Colour : Black

      Material : Recycled tyre rubber

      Weight (Kg) : 0,036

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 240

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 240

      Reference : IH008GOMLC20000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrubber-joist-support-pad
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories