Опубликуйте свои продукты
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
    JOUPLAST

    URBANGRAVEL gravel stabilisation tile

    Honeycomb tile with no geotextile barrier used to consolidate and stabilise gravel surfaces in urban environments, such as public car parks, access roads and heavy traffic areas in industrial and commercial environments.

    Cпецификация
    • Height (Mm): 600

      Width (Mm): 390

      Thickness (Mm): 40

      Colour: Grey

      Packaging: Pallet of 104; 1 pallet = 23.192 m²

      Material: Recycled polyethylene

      Wall Thickness (Mm): 3

      Cell Diameter (Mm): 60

      Usable Area (M2): 0,223 m²; ie 4,484 tiles per 1 m²

      Weight (Kg): 0,85

      No. Per Pallet (Number Per Pallet): 104

      Multiple Orders: 104

      Multiple Orders To: 104

      Stackable: Yes

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Urban setting

      Reference IURBGRAVEL10000

      Suitable for vehicle traffic.

      Can be installed on slope up to 15% for traffic areas.

      Integrated anchoring and interlocking system.

      Slip resistant.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаURBANGRAVEL_gravel_stabilisation_tile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалRecycled Polyethylene
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories