Опубликуйте свои продукты
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
    JUNG

    Switch range LS 990 in genuine metal

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

    The classic among the flat switches

    Thanks to its high quality and clear shape, the LS 990 switch range has already proved its worth for more about 50 years. The classic form of this switch with its narrow frame fits harmoniously into any surroundings. Purist elegance in thermosetting plastic or genuine metal lend this series a touch of class. A wide variety of applications are possible thanks to the wide functional spectrum. Thus, architecturally demanding visions can be consistently put into practice. The single to fivefold frames can be fitted horizontally or vertically.

    Связаться с JUNG

    Cпецификация
    • Material: Metal

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads)
      • anthracite (aluminium lacquered)
      • dark (aluminium lacquered)
      • chrome (metal chrome-plated)
      • gold-coloured (Metal with PVD coating in gold colour)
      • gold-plated (metal with 24 carat)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed,
      • 240 granulation varnish on both sides for anticorrosive coation)
      • antique brass (CuZn37 brushed with 240 granulation black-oxide finished brushed with 2nd 180 granulation varnish on both sides for anticorrosive coating)

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswitch-range_ls-990-metal
    • Тип продукцииSwitches and Sockets
    • Группа продукцииBuilding Automatisation
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-05-19
    • Номер версии2
    • Высота (мм)81
    • Ширина (мм)81
    • Глубина (мм)11
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Название по ССКПУ ООНElectrical terminals
    • Код ССКПУ ООН39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Описание Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Наименование OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (15)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)