Опубликуйте свои продукты
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase

    4-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKLBC2R-4VTX
    • Тип продукцииCoulissants
    • Группа продукцииKL-BC2R
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-11-10
    • Номер версии7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты