Опубликуйте свои продукты
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
Cпецификация
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKLBG2R-4VTX
  • Тип продукцииCoulissants
  • Группа продукцииKL-BG
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-18
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа
Испания
Португалия
Франция