Опубликуйте свои продукты
Pocket window 2 rails 2 leaves
Pocket window 2 rails 2 leaves
    K.LINE

    Pocket window 2 rails 2 leaves

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
    2-leaf pocket window
    • 2 tracks
    • 215mm sash
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Wheelchair accessible
      • Outside and inside handles
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKLBG2R-2VTX
    • Тип продукцииCoulissants
    • Группа продукцииKL-BG
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-18
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows