Опубликуйте свои продукты
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
    K.LINE

    Fixed Window - Showcase

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKLFP-Fixe
    • Тип продукцииFrappe
    • Группа продукцииKL-FP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-18
    • Номер версии9
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows