Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
k-line/products/53658636-bc79-434a-abf7-e38e7dac90fc
Главная страница
Категории
Двери
С остеклением
Grand Trafic Doors - Single inward opening with 2 fixed
Недоступно в Соединенные Штаты
K.LINE
Отслеживать
Grand Trafic Doors - Single inward opening with 2 fixed
KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
klgt-1vt-fra-2f
Тип продукции
Portes
Группа продукции
KL-CITY
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-07-31
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://pro.k-line.fr/
Инструкции по монтажу
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Сертификация продукции
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Техническое описание
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - С остеклением
Классификация IFC
Дверь
Название по ССКПУ ООН
Doors
Код ССКПУ ООН
301715
Код Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Описание Uniclass 2015
Doorsets
Код CSI MasterFormat 2014
08 13 16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Aluminum Doors
Номер OmniClass
23-17 11 13 13
Наименование OmniClass
Aluminum Doors
Код CSI UniFormat II
B2030
Заголовок CSI UniFormat II
Exterior Doors
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
Загрузить
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
Загрузить
Maars Living Walls
Glass doors
Загрузить
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
Загрузить
Titoni Window Systems
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
5.0
(
8
)
Загрузить
dormakaba
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
4.1
(
7
)
Загрузить