Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ash Alabaster

Уникальная ссылка: ashalabaster586486
Брэнд: Kährs
Тип продукции: Kährs Original
Группа продукции: Harmony Collection
Ширина (мм): 2423
Высота (мм): 15
Глубина (мм): 196
Дата публикации: 2017-05-02
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


Основной материал: Ash
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Напольная плитка - Дерево
Классификация IFC: Floor
Uniclass 1.4 Код: JM42
Uniclass 1.4 Описание: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Код: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Описание: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Код: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Описание: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 13 11
Наименование OmniClass: Wood Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Название Значение
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Ash

BIMobject®