Опубликуйте свои продукты
Oak Crisp
Kährs

Oak Crisp

The semi-transparent stain on this single-strip, white oak floor from the Element Collection allows the warmer hues to come through, giving the floor a light colour balance and a classically Nordic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a traditional full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEKP1KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakcrisp596622
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииElement Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)151
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring