Опубликуйте свои продукты
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Artisan Collection balances the warm turmeric nuances. Naturally occurring knots and cracks pepper the boards, adding depth and bringing life to the floor’s rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaktan585138
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииArtisan Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)190
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (23)