Уникальная ссылка: | oaktramonto597267 |
---|---|
Брэнд: | Kährs |
Тип продукции: | Kährs Original |
Группа продукции: | Boardwalk Collection |
Ширина (мм): | 2420 |
Высота (мм): | 15 |
Глубина (мм): | 187 |
Дата публикации: | 2019-04-02 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood/oak-tramonto |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/installation-instruc... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.kahrsflooring.com/en/about-kahrs/environment/environmental-sta... |
Техническое описание: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/maintenance-and-clea... |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 7393969046114 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/kahrs/product/oaktramonto597267
Основной материал: | Wood |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: |
Категория BIMobject: | Напольная плитка - Дерево |
---|---|
Классификация IFC: | Floor |
Название по ССКПУ ООН: | Flooring |
Код ССКПУ ООН: | 301617 |
Uniclass 1.4 Код: | JM42 |
Uniclass 1.4 Описание: | Wood block/Composition block/Parquet flooring |
Uniclass 2.0 Код: | PR-45-97-93 |
Uniclass 2.0 Описание: | Wood Laminate Strips And Boards |
Uniclass 2015 Код: | Ss_30_20_90 |
Uniclass 2015 Описание: | Wood and composite unit flooring systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
Номер OmniClass: | 23-15 17 13 11 |
Наименование OmniClass: | Wood Flooring |
Название | Значение |
---|---|
Installation Method | Floating;Glue Down |
Length | 2420 mm |
Material | Oak |
Pattern | 1-Strip |
Thickness | 15 mm |
Width | 187 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Length | 2420 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Oak |
BIMobject®