Опубликуйте свои продукты
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
    M. KAINDL GmbH

    Antifingerprint Optiboard

    You can see every fingerprint? Not with the special coating of the Optimatt designs. With its highly resistant anti-fingerprint surface, the material designers at Kaindl have created an especially practical feature.

    Finish in perfection.
    Our high-quality anti-fingerprint surfaces impress with practical features and are available from stock in the latest trend colors.

    Cпецификация
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаantifingerprint-optiboard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)2790
    • Глубина (мм)19
    Связанные
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы