Опубликуйте свои продукты
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
ARTline ConcreteART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline ConcreteART

    The art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    ConcreteART - Urban, minimal and timeless. Inspired by raw concrete surfaces, ConcreteART brings architectural clarity and modern strength into interior spaces.

    Cпецификация
    • ConcreteART - in the rhythm of the city

      The trendy look of concrete in interior design. Its special Deep Painted (DP) surface structure gives the decor a feeling of depth.

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surface: Deep Painted (DP)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаartline-concreteart
    • Дата публикации2026-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2070
    • Ширина (мм)2800
    • Глубина (мм)19
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы