Опубликуйте свои продукты
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline MetalART

    The art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    MetalART 
    Cool, sleek and striking. MetalART reflects the brilliance and resilience of metallic finishes, perfect for bold statements in modern interiors.

    Cпецификация
    • MetalART - Multifaceted metal

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: GeoTex (GT), Deep Painted (DP)


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаartline-metalart
    • Дата публикации2026-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2070
    • Ширина (мм)2800
    • Глубина (мм)19
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы