Опубликуйте свои продукты
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline StoneART

    ARTlineThe art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    StoneART
    Natural, grounded and enduring. StoneART channels the richness of stone surfaces, combining authenticity with sophisticated versatility.

    Cпецификация
    • StoneART - Stone decors full of life

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Ceramic Nature (CN), Deep Painted (DP)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаartline-stoneart
    • Дата публикации2026-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2070
    • Ширина (мм)2800
    • Глубина (мм)19
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы