Опубликуйте свои продукты
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
    Kalamazoo Outdoor Gourmet

    GAS GRILL HEAD

    4.6 из 5 звезд4.6(44 отзывы)

    Our signature performance meets your signature aesthetic.

    More than three hundred pounds of handcrafted stainless steel and expert design combine in our effortlessly adaptable Gas Grill Head. Multiple configurations help you pair it with any design, while its broad temperature range unleashes bold flavors. So you get a custom look with all the performance you’ve come to expect from Kalamazoo.

    Cпецификация
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgas-grill-head
    • Тип продукцииOutdoor Kitchen Appliances
    • Группа продукцииGrill
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_65_40
    • Описание Uniclass 2015Gas grills
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Номер OmniClass23-21 23 23 21 11
    • Наименование OmniClassResidential Barbecue Grills