Опубликуйте свои продукты
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1

    The SUPERPLAN ZERO is a floor-level masterpiece made of sustainable steel enamel. The step-free access and the extremely precise corner radii allow the elegant shower surface to shine alongside the tiles. An extra-generous standing area with a barely perceptible slope and the waste close to the wall guarantee a special showering pleasure. In addition, the extensive range of dimensions and colours fulfil almost all design and personalisation requests. Professionals are also completely convinced thanks to the time-saving installation with the Kaldewei installation systems and the low installation height - even for large-format showers. Let yourself be inspired!
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1510-1
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815