Опубликуйте свои продукты
ELLIPSO DUO OVAL Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1900 x 1000 x 465
KALDEWEI

ELLIPSO DUO OVAL Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1900 x 1000 x 465

New energy with the power of water: The KALDEWEI BODY wellness system pampers you with an intensive massage using powerful water jets. Whether after working hard or a demanding work-out – the massage relieves tension, loosens the connective tissue and promotes blood circulation in the body. The water jets are enriched with air and work deep into the skin. This ensures an intense feeling of well-being. For individual enjoyment, the side jets can be aimed directly at different parts of the body.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка232Body
  • Тип продукцииSpa
  • Группа продукцииWhirls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501