Опубликуйте свои продукты
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2402 1500mm

    The revolutionary shower profile was developed to live up to the highest requirements. The KALDEWEI FLOW gives an exclusive touch to all shower floors. The KALDEWEI designers managed to fit an additional functional feature to a precise and ingeniously simple shape. With the patent pending KALDEWEI Click’n Clean® mechanism the cover can be simply opened and cleaning is child’s play.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2402
    • Тип продукцииFLOWLINE ZERO
    • Группа продукцииShower Channels
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2023-11-23
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Shower Channel
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain