Опубликуйте свои продукты
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1400 Mod. 2623

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.

    EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2623
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)26
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)28.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815