Опубликуйте свои продукты
NEXSYS 900 x 1700 x 32
NEXSYS 900 x 1700 x 32
NEXSYS 900 x 1700 x 32
    KALDEWEI

    NEXSYS 900 x 1700 x 32

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2629
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)32
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)1700
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815