Опубликуйте свои продукты
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
SILENIO 900x460x14
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x14

    Model No. 3038: The sensuously modern design of the SILENIO line is even more thrilling in the shape of the built-in washbasin. It is a real delight to see the gentle organic interior flowing out into the narrow, precise washbasin rim which is a mere 14 mm high. The fluid, filigree design allows the washbasin to visually merge with the chosen console or piece of furniture. And no matter which size you choose, a SILENIO built-in washbasin offers you lavish space for taps and accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3038
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)14
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815