Опубликуйте свои продукты
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3042
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815