Опубликуйте свои продукты
SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D
KALDEWEI

SILENIO WALL-HUNG DOUBLE WASHBASIN 1200x460x120 Mod. 3046-D

The sensual, modern design of the SILENIO series becomes even more exciting as a built-in washbasin. It is a pleasure to see the soft, organic interior form in the narrow, precise and only 14 mm high washbasin rim. The flowing, filigree design allows the washbasin to merge optically with the console or the furniture of your choice. And no matter which size you choose: A SILENIO built-in washbasin offers you generous space for fittings and accessories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3046-D
  • Тип продукцииWashbasins
  • Группа продукцииWashbasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-17
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1200
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815