Опубликуйте свои продукты
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Model No. 3077: The formal clarity and tranquillity of the CONO washbasins are a fusion of aesthetic and user-friendliness. This applies to an even greater extent to the new square model which, thanks to its compact dimensions, fits perfectly where other versions appear out of proportion. What makes this CONO washbasin an especially practical solution is that it can be installed in every conceivable way and is available with 1, 3 or no tap holes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3077
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815