Опубликуйте свои продукты
CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D
CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D
    KALDEWEI

    CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D

    The CONO built-in double washbasin combines harmonious design with a premium character that adds a stylish touch to any bathroom. The perfectly integrated enamelled drain rounds off the clear, geometric appearance perfectly. With its extremely generous surface area, the Washbasin not only offers sufficient space for fittings, but also for personal accessories. As part of the CONO family, it ideally complements the range and makes a modern design statement at the washbasin. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3082-D
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)13.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815