Опубликуйте свои продукты
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
    KALDEWEI

    MIENA 580x380

    Model No. 3185: The angular MIENA bowls are just as filigree but with a far more masculine look. Comparatively small radii, the only partially rounded contours and the square waste cover accentuate this effect – and extend the spectrum of the bowl family in the most elegant way.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3185
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)580
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)11.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815