Опубликуйте свои продукты
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191
    KALDEWEI

    NUEVA WASHBOWL Ø380 Mod. 3191

    The Nueva captivates with its clear, elementary form as the antithesis to an increasingly complex world. The concise offset in the contour of the new design gives the bowl a calm precision that predestines it to become the classic of tomorrow. The unique design of the bowl is accentuated especially in the interplay with the cubic characteristics of the room architecture. Made from sustainable steel enamel and designed to meet high demands, the Nueva is suitable for luxury hotel bathrooms and wellness areas as well as for exclusive private bathrooms and public areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3191
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-12
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.62
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815