Опубликуйте свои продукты
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    The OBJECT Q built-in washbasin is a convincing solution for everyone who wants to see timeless elegance and intelligent functionality combined. The classic, rectangular shape with the generous yet softly flowing inner contour gives OBJECT Q its stylish character. OBJECT Q works perfectly in combination with a wide variety of countertop materials, and the all-round installation edge enables special perfection when built in.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3196
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-07
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7.19
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815