Опубликуйте свои продукты
CALIMA 1000x1000 Mod. 3216
KALDEWEI

CALIMA 1000x1000 Mod. 3216

CALIMA made of SolidLite is the innovative shower surface for modern bathrooms. Equipped with Invisible Grip as standard, it offers maximum showering comfort and impresses with its elegant finish. It can be installed flush with the floor or almost flush with the floor in modern bathrooms. The elegant shower surface can be accessed from three sides without a threshold and has an invisible water edge. The subtle slope at the edge makes it easy to attach a shower cubicle or partition wall. The round drain is located in the centre of the front and is bordered by a striking edge towards the wall. The sharp corner radii emphasise the contemporary design. It is available in 44 dimensions and 5 KALDEWEI Coordinated Colours.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3216
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)25.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815