Опубликуйте свои продукты
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    ALUVIA, made from the innovative material SOLIDLITE, is the premium shower surface for timelessly elegant bathrooms. The purist design impresses with its flat surface, which can be accessed from all four sides without any thresholds. The standard equipment with Invisible Grip guarantees special stability. The flush-mounted square drain is located at the front and features the innovative K-CLICK'N'CLEAN opening mechanism with hair trap function for particularly easy removal and cleaning. The ALUVIA is sound-insulating thanks to SOLIDLITE and provides a pleasantly quiet and relaxing shower experience.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3253
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)23.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815