Опубликуйте свои продукты
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5

Complete system for flat installation
Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка391-5
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)27.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815