Опубликуйте свои продукты
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка426-1
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)34.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815