Опубликуйте свои продукты
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2
    KALDEWEI

    ZIRCON WITH SUPPORT 800x800 Mod. 511-2

    Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the ZIRKON. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the ZIRKON shower tray fits easily into any room.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка511-2
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)17.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815