Опубликуйте свои продукты
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7

    CONODUO combines independent design with excellent bathing comfort for a feeling of calm and clarity. Architectural and geometric elements combine to create a distinctive shape. Other special features are the concealed waste with enamelled cover and an enamelled knob for operating the waste. The one-piece panelling enables the CONODUO to be positioned anywhere in the room.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка734-7
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)635
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)1900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)99.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501