Опубликуйте свои продукты
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Model No.744: A bath with a comfort zone: with its generously proportioned storage shelf, the ASYMMETRIC DUO also has a spatial dimension. It can be used as a seat or for holding bath utensils, and also for the individual positioning of taps. There is a charming contrast between the precise and clear form of the bath rim and the ergonomic, flowing design language of the inside. Furthermore, the outflow set flush into the base of the bath is an elegant and harmonious solution.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка744
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)425
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501