Опубликуйте свои продукты
CONOFLAT 900x1300 Mod. 792-1
CONOFLAT 900x1300 Mod. 792-1
CONOFLAT 900x1300 Mod. 792-1
CONOFLAT 900x1300 Mod. 792-1
CONOFLAT 900x1300 Mod. 792-1
    KALDEWEI

    CONOFLAT 900x1300 Mod. 792-1

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка792-1
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)23
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)29.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815