Опубликуйте свои продукты
MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка834
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1570
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)44.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501