Опубликуйте свои продукты
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
    KALDEWEI

    MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837

    What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. Thanks to this special shape, the MINI offers plenty of freedom of movement even in the smallest bathroom. And: Due to the tapered shape, the water consumption is significantly reduced. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка837
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)1570
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)44.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501